- Edited
So I tried to install the toolkit onto a Windows 11 laptop running conda venv according to the following page:
However, when running python3 install_requirements.py I get the following strange output on the terminal, ending in error:
`pip 23.2.1 from C:\Users\zhife.conda\envs\lux\lib\site-packages\pip (python 3.9)
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://pypi.ngc.nvidia.com
Requirement already satisfied: pip in c:\users\zhife.conda\envs\lux\lib\site-packages (23.2.1)
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://pypi.ngc.nvidia.com
Collecting pyyaml
Downloading PyYAML-6.0.1.tar.gz (125 kB)
ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓò╕ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöü 30.7/125.2 kB 660.6 kB/s eta 0 ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöü 125.2/125.2 kB 1.9 MB/s eta 0:00:00
Installing build dependencies ... done
Getting requirements to build wheel ... done
Preparing metadata (pyproject.toml) ... done
Collecting requests
Obtaining dependency information for requests from https://files.pythonhosted.org/packages/70/8e/0e2d847013cb52cd35b38c009bb167a1a26b2ce6cd6965bf26b47bc0bf44/requests-2.31.0-py3-none-any.whl.metadata
Downloading requests-2.31.0-py3-none-any.whl.metadata (4.6 kB)
Collecting numpy
Obtaining dependency information for numpy from https://files.pythonhosted.org/packages/25/b6/6dcf9f2a4fc85699dd858c1cdb018d07d490a629f66a38e52bb8b0096cbd/numpy-1.26.0-pp39-pypy39_pp73-win_amd64.whl.metadata
Downloading numpy-1.26.0-pp39-pypy39_pp73-win_amd64.whl.metadata (61 kB)
ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöü 61.1/61.1 kB ? eta 0:00:00
Collecting opencv-python!=4.5.4.58
Downloading opencv-python-4.8.0.76.tar.gz (92.1 MB)
ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöü 0.7/92.1 MB 22.1 MB/s eta 0:00 ΓöüΓò║ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöü 2.4/92.1 MB 26.2 MB/s eta 0:00 ΓöüΓò╕ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöü 4.6/92.1 MB 32.5 MB/s eta 0:00 ΓöüΓöüΓò╕ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöü 6.5/92.1 MB 34.8 MB/s eta 0:00 ΓöüΓöüΓöüΓöüΓò║ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöü 9.7/92.1 MB 38.8 MB/s eta 0:00 ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓò║ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöü 12.3/92.1 MB 43.7 MB/s eta 0:0 ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓò║ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöü 17.2/92.1 MB 54.7 MB/s eta 0:0 ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓò║ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöü 21.0/92.1 MB 59.5 MB/s eta 0:0 ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓò╕ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöü 26.6/92.1 MB 59.5 MB/s eta 0:0 ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓò║ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöü 30.1/92.1 MB 73.1 MB/s eta 0:0 ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓò╕ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöü 34.1/92.1 MB 72.6 MB/s eta 0:0 ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓò║ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöü 37.3/92.1 MB 65.6 MB/s eta 0:0 ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓò║ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöü 39.4/92.1 MB 65.2 MB/s eta 0:0 ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓò║ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöü 42.4/92.1 MB 50.4 MB/s eta 0:0 ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓò╕ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöü 45.1/92.1 MB 50.4 MB/s eta 0:0 ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓò║ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöü 47.0/92.1 MB 46.7 MB/s eta 0:0 ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓò║ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöü 51.0/92.1 MB 59.5 MB/s eta 0:0 ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓò║ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöü 56.0/92.1 MB 72.6 MB/s eta 0:0 ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓò║ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöü 58.1/92.1 MB 72.6 MB/s eta 0:0 ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓò║ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöü 60.3/92.1 MB 65.2 MB/s eta 0:0 ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓò║ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöü 64.5/92.1 MB 54.4 MB/s eta 0:0 ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓò║ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöü 67.0/92.1 MB 54.4 MB/s eta 0:0 ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓò╕ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöü 70.3/92.1 MB 54.7 MB/s eta 0:0 ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓò╕ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöü 72.6/92.1 MB 54.7 MB/s eta 0:0 ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓò║ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöü 78.4/92.1 MB 65.6 MB/s eta 0:0 ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓò║ΓöüΓöüΓöüΓöü 81.3/92.1 MB 65.6 MB/s eta 0:0 ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓò╕ΓöüΓöüΓöü 84.8/92.1 MB 72.6 MB/s eta 0:0 ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓò╕Γöü 89.5/92.1 MB 65.6 MB/s eta 0:0 ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓò╕ 91.7/92.1 MB 59.5 MB/s eta 0:0 ΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöüΓöü 92.1/92.1 MB 65.6 MB/s eta 0:00:00
Installing build dependencies ... error
error: subprocess-exited-with-error
× pip subprocess to install build dependencies did not run successfully.
Γöé exit code: 1
Γò░ΓöÇ> [354 lines of output]
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://pypi.ngc.nvidia.com, https://pypi.ngc.nvidia.com
Ignoring numpy: markers 'python_version == "3.6" and platform_machine != "aarch64" and platform_machine != "arm64"' don't match your environment
Ignoring numpy: markers 'python_version == "3.7" and platform_machine != "aarch64" and platform_machine != "arm64"' don't match your environment
Ignoring numpy: markers 'python_version == "3.8" and platform_machine != "aarch64" and platform_machine != "arm64"' don't match your environment
Ignoring numpy: markers 'python_version <= "3.9" and sys_platform == "linux" and platform_machine == "aarch64"' don't match your environment
Ignoring numpy: markers 'python_version <= "3.9" and sys_platform == "darwin" and platform_machine == "arm64"' don't match your environment
Ignoring numpy: markers 'python_version == "3.10" and platform_system != "Darwin"' don't match your environment
Ignoring numpy: markers 'python_version == "3.10" and platform_system == "Darwin"' don't match your environment
Ignoring numpy: markers 'python_version >= "3.11"' don't match your environment
Collecting cmake>=3.1
Obtaining dependency information for cmake>=3.1 from https://files.pythonhosted.org/packages/d4/f3/cc82bb2ef5e9d3396007a18ce2c4b5fa57d37ff95e36174b478df6fc0918/cmake-3.27.5-py2.py3-none-win_amd64.whl.metadata
Downloading cmake-3.27.5-py2.py3-none-win_amd64.whl.metadata (6.8 kB)
Collecting numpy==1.19.3
Downloading numpy-1.19.3.zip (7.3 MB)
---------------------------------------- 7.3/7.3 MB 29.2 MB/s eta 0:00:00
Installing build dependencies: started
Installing build dependencies: finished with status 'done'
Getting requirements to build wheel: started
Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
Preparing metadata (pyproject.toml): started
Preparing metadata (pyproject.toml): still running...
Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'error'
error: subprocess-exited-with-error
× Preparing metadata (pyproject.toml) did not run successfully.
Γöé exit code: 1
Γò░ΓöÇ> [317 lines of output]
Processing numpy/random\_bounded_integers.pxd.in
Processing numpy/random\bit_generator.pyx
Processing numpy/random\mtrand.pyx
Processing numpy/random\_bounded_integers.pyx.in
Processing numpy/random\_common.pyx
Processing numpy/random\_generator.pyx
Processing numpy/random\_mt19937.pyx
Processing numpy/random\_pcg64.pyx
Processing numpy/random\_philox.pyx
Processing numpy/random\_sfc64.pyx
Cythonizing sources
blas_opt_info:
blas_mkl_info:
No module named 'numpy.distutils._msvccompiler' in numpy.distutils; trying from distutils
customize MSVCCompiler
libraries mkl_rt not found in ['C:\\Users\\zhife\\.conda\\envs\\lux\\lib', 'C:\\', 'C:\\Users\\zhife\\.conda\\envs\\lux\\libs', 'C:\\ProgramData\\Anaconda3\\Library\\lib']
NOT AVAILABLE
blis_info:
libraries blis not found in ['C:\\Users\\zhife\\.conda\\envs\\lux\\lib', 'C:\\', 'C:\\Users\\zhife\\.conda\\envs\\lux\\libs', 'C:\\ProgramData\\Anaconda3\\Library\\lib']
NOT AVAILABLE
openblas_info:
libraries openblas not found in ['C:\\Users\\zhife\\.conda\\envs\\lux\\lib', 'C:\\', 'C:\\Users\\zhife\\.conda\\envs\\lux\\libs', 'C:\\ProgramData\\Anaconda3\\Library\\lib']
get_default_fcompiler: matching types: '['gnu', 'intelv', 'absoft', 'compaqv', 'intelev', 'gnu95', 'g95', 'intelvem', 'intelem', 'flang']'
customize GnuFCompiler
Could not locate executable g77
Could not locate executable f77
customize IntelVisualFCompiler
Could not locate executable ifort
Could not locate executable ifl
customize AbsoftFCompiler
Could not locate executable f90
customize CompaqVisualFCompiler
Could not locate executable DF
customize IntelItaniumVisualFCompiler
Could not locate executable efl
customize Gnu95FCompiler
Found executable C:\msys64\mingw64\bin\gfortran.exe
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=C:\msys64\mingw64\bin\gfortran.exe
COLLECT_LTO_WRAPPER=C:/msys64/mingw64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/11.2.0/lto-wrapper.exe
Target: x86_64-w64-mingw32
Configured with: ../gcc-11.2.0/configure --prefix=/mingw64 --with-local-prefix=/mingw64/local --build=x86_64-w64-mingw32 --host=x86_64-w64-mingw32 --target=x86_64-w64-mingw32 --with-native-system-header-dir=/mingw64/include --libexecdir=/mingw64/lib --enable-bootstrap --enable-checking=release --with-arch=x86-64 --with-tune=generic --enable-languages=c,lto,c++,fortran,ada,objc,obj-c++,jit --enable-shared --enable-static --enable-libatomic --enable-threads=posix --enable-graphite --enable-fully-dynamic-string --enable-libstdcxx-filesystem-ts --enable-libstdcxx-time --disable-libstdcxx-pch --disable-libstdcxx-debug --enable-lto --enable-libgomp --disable-multilib --disable-rpath --disable-win32-registry --disable-nls --disable-werror --disable-symvers --with-libiconv --with-system-zlib --with-gmp=/mingw64 --with-mpfr=/mingw64 --with-mpc=/mingw64 --with-isl=/mingw64 --with-pkgversion='Rev9, Built by MSYS2 project' --with-bugurl=https://github.com/msys2/MINGW-packages/issues --with-gnu-as --with-gnu-ld --with-boot-ldflags='-pipe -Wl,--disable-dynamicbase -static-libstdc++ -static-libgcc' LDFLAGS_FOR_TARGET=-pipe --enable-linker-plugin-flags='LDFLAGS=-static-libstdc++\ -static-libgcc\ -pipe\ -Wl,--stack,12582912'
Thread model: posix
Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
gcc version 11.2.0 (Rev9, Built by MSYS2 project)
NOT AVAILABLE
atlas_3_10_blas_threads_info:
Setting PTATLAS=ATLAS
libraries tatlas not found in ['C:\\Users\\zhife\\.conda\\envs\\lux\\lib', 'C:\\', 'C:\\Users\\zhife\\.conda\\envs\\lux\\libs', 'C:\\ProgramData\\Anaconda3\\Library\\lib']
NOT AVAILABLE
atlas_3_10_blas_info:
libraries satlas not found in ['C:\\Users\\zhife\\.conda\\envs\\lux\\lib', 'C:\\', 'C:\\Users\\zhife\\.conda\\envs\\lux\\libs', 'C:\\ProgramData\\Anaconda3\\Library\\lib']
NOT AVAILABLE
atlas_blas_threads_info:
Setting PTATLAS=ATLAS
libraries ptf77blas,ptcblas,atlas not found in ['C:\\Users\\zhife\\.conda\\envs\\lux\\lib', 'C:\\', 'C:\\Users\\zhife\\.conda\\envs\\lux\\libs', 'C:\\ProgramData\\Anaconda3\\Library\\lib']
NOT AVAILABLE
atlas_blas_info:
libraries f77blas,cblas,atlas not found in ['C:\\Users\\zhife\\.conda\\envs\\lux\\lib', 'C:\\', 'C:\\Users\\zhife\\.conda\\envs\\lux\\libs', 'C:\\ProgramData\\Anaconda3\\Library\\lib']
NOT AVAILABLE
accelerate_info:
NOT AVAILABLE
blas_info:
libraries blas not found in ['C:\\Users\\zhife\\.conda\\envs\\lux\\lib', 'C:\\', 'C:\\Users\\zhife\\.conda\\envs\\lux\\libs', 'C:\\ProgramData\\Anaconda3\\Library\\lib']
NOT AVAILABLE
blas_src_info:
NOT AVAILABLE
NOT AVAILABLE
non-existing path in 'numpy\\distutils': 'site.cfg'
lapack_opt_info:
lapack_mkl_info:
libraries mkl_rt not found in ['C:\\Users\\zhife\\.conda\\envs\\lux\\lib', 'C:\\', 'C:\\Users\\zhife\\.conda\\envs\\lux\\libs', 'C:\\ProgramData\\Anaconda3\\Library\\lib']
NOT AVAILABLE
openblas_lapack_info:
libraries openblas not found in ['C:\\Users\\zhife\\.conda\\envs\\lux\\lib', 'C:\\', 'C:\\Users\\zhife\\.conda\\envs\\lux\\libs', 'C:\\ProgramData\\Anaconda3\\Library\\lib']
get_default_fcompiler: matching types: '['gnu', 'intelv', 'absoft', 'compaqv', 'intelev', 'gnu95', 'g95', 'intelvem', 'intelem', 'flang']'
customize GnuFCompiler
customize IntelVisualFCompiler
customize AbsoftFCompiler
customize CompaqVisualFCompiler
customize IntelItaniumVisualFCompiler
customize Gnu95FCompiler
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=C:\msys64\mingw64\bin\gfortran.exe
COLLECT_LTO_WRAPPER=C:/msys64/mingw64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/11.2.0/lto-wrapper.exe
Target: x86_64-w64-mingw32
Configured with: ../gcc-11.2.0/configure --prefix=/mingw64 --with-local-prefix=/mingw64/local --build=x86_64-w64-mingw32 --host=x86_64-w64-mingw32 --target=x86_64-w64-mingw32 --with-native-system-header-dir=/mingw64/include --libexecdir=/mingw64/lib --enable-bootstrap --enable-checking=release --with-arch=x86-64 --with-tune=generic --enable-languages=c,lto,c++,fortran,ada,objc,obj-c++,jit --enable-shared --enable-static --enable-libatomic --enable-threads=posix --enable-graphite --enable-fully-dynamic-string --enable-libstdcxx-filesystem-ts --enable-libstdcxx-time --disable-libstdcxx-pch --disable-libstdcxx-debug --enable-lto --enable-libgomp --disable-multilib --disable-rpath --disable-win32-registry --disable-nls --disable-werror --disable-symvers --with-libiconv --with-system-zlib --with-gmp=/mingw64 --with-mpfr=/mingw64 --with-mpc=/mingw64 --with-isl=/mingw64 --with-pkgversion='Rev9, Built by MSYS2 project' --with-bugurl=https://github.com/msys2/MINGW-packages/issues --with-gnu-as --with-gnu-ld --with-boot-ldflags='-pipe -Wl,--disable-dynamicbase -static-libstdc++ -static-libgcc' LDFLAGS_FOR_TARGET=-pipe --enable-linker-plugin-flags='LDFLAGS=-static-libstdc++\ -static-libgcc\ -pipe\ -Wl,--stack,12582912'
Thread model: posix
Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
gcc version 11.2.0 (Rev9, Built by MSYS2 project)
NOT AVAILABLE
openblas_clapack_info:
libraries openblas,lapack not found in ['C:\\Users\\zhife\\.conda\\envs\\lux\\lib', 'C:\\', 'C:\\Users\\zhife\\.conda\\envs\\lux\\libs', 'C:\\ProgramData\\Anaconda3\\Library\\lib']
get_default_fcompiler: matching types: '['gnu', 'intelv', 'absoft', 'compaqv', 'intelev', 'gnu95', 'g95', 'intelvem', 'intelem', 'flang']'
customize GnuFCompiler
customize IntelVisualFCompiler
customize AbsoftFCompiler
customize CompaqVisualFCompiler
customize IntelItaniumVisualFCompiler
customize Gnu95FCompiler
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=C:\msys64\mingw64\bin\gfortran.exe
COLLECT_LTO_WRAPPER=C:/msys64/mingw64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/11.2.0/lto-wrapper.exe
Target: x86_64-w64-mingw32
Configured with: ../gcc-11.2.0/configure --prefix=/mingw64 --with-local-prefix=/mingw64/local --build=x86_64-w64-mingw32 --host=x86_64-w64-mingw32 --target=x86_64-w64-mingw32 --with-native-system-header-dir=/mingw64/include --libexecdir=/mingw64/lib --enable-bootstrap --enable-checking=release --with-arch=x86-64 --with-tune=generic --enable-languages=c,lto,c++,fortran,ada,objc,obj-c++,jit --enable-shared --enable-static --enable-libatomic --enable-threads=posix --enable-graphite --enable-fully-dynamic-string --enable-libstdcxx-filesystem-ts --enable-libstdcxx-time --disable-libstdcxx-pch --disable-libstdcxx-debug --enable-lto --enable-libgomp --disable-multilib --disable-rpath --disable-win32-registry --disable-nls --disable-werror --disable-symvers --with-libiconv --with-system-zlib --with-gmp=/mingw64 --with-mpfr=/mingw64 --with-mpc=/mingw64 --with-isl=/mingw64 --with-pkgversion='Rev9, Built by MSYS2 project' --with-bugurl=https://github.com/msys2/MINGW-packages/issues --with-gnu-as --with-gnu-ld --with-boot-ldflags='-pipe -Wl,--disable-dynamicbase -static-libstdc++ -static-libgcc' LDFLAGS_FOR_TARGET=-pipe --enable-linker-plugin-flags='LDFLAGS=-static-libstdc++\ -static-libgcc\ -pipe\ -Wl,--stack,12582912'
Thread model: posix
Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
gcc version 11.2.0 (Rev9, Built by MSYS2 project)
NOT AVAILABLE
flame_info:
libraries flame not found in ['C:\\Users\\zhife\\.conda\\envs\\lux\\lib', 'C:\\', 'C:\\Users\\zhife\\.conda\\envs\\lux\\libs', 'C:\\ProgramData\\Anaconda3\\Library\\lib']
NOT AVAILABLE
atlas_3_10_threads_info:
Setting PTATLAS=ATLAS
libraries lapack_atlas not found in C:\Users\zhife\.conda\envs\lux\lib
libraries tatlas,tatlas not found in C:\Users\zhife\.conda\envs\lux\lib
libraries lapack_atlas not found in C:\
libraries tatlas,tatlas not found in C:\
libraries lapack_atlas not found in C:\Users\zhife\.conda\envs\lux\libs
libraries tatlas,tatlas not found in C:\Users\zhife\.conda\envs\lux\libs
libraries lapack_atlas not found in C:\ProgramData\Anaconda3\Library\lib
libraries tatlas,tatlas not found in C:\ProgramData\Anaconda3\Library\lib
<class 'numpy.distutils.system_info.atlas_3_10_threads_info'>
NOT AVAILABLE
atlas_3_10_info:
libraries lapack_atlas not found in C:\Users\zhife\.conda\envs\lux\lib
libraries satlas,satlas not found in C:\Users\zhife\.conda\envs\lux\lib
libraries lapack_atlas not found in C:\
libraries satlas,satlas not found in C:\
libraries lapack_atlas not found in C:\Users\zhife\.conda\envs\lux\libs
libraries satlas,satlas not found in C:\Users\zhife\.conda\envs\lux\libs
libraries lapack_atlas not found in C:\ProgramData\Anaconda3\Library\lib
libraries satlas,satlas not found in C:\ProgramData\Anaconda3\Library\lib
<class 'numpy.distutils.system_info.atlas_3_10_info'>
NOT AVAILABLE
atlas_threads_info:
Setting PTATLAS=ATLAS
libraries lapack_atlas not found in C:\Users\zhife\.conda\envs\lux\lib
libraries ptf77blas,ptcblas,atlas not found in C:\Users\zhife\.conda\envs\lux\lib
libraries lapack_atlas not found in C:\
libraries ptf77blas,ptcblas,atlas not found in C:\
libraries lapack_atlas not found in C:\Users\zhife\.conda\envs\lux\libs
libraries ptf77blas,ptcblas,atlas not found in C:\Users\zhife\.conda\envs\lux\libs
libraries lapack_atlas not found in C:\ProgramData\Anaconda3\Library\lib
libraries ptf77blas,ptcblas,atlas not found in C:\ProgramData\Anaconda3\Library\lib
<class 'numpy.distutils.system_info.atlas_threads_info'>
NOT AVAILABLE
atlas_info:
libraries lapack_atlas not found in C:\Users\zhife\.conda\envs\lux\lib
libraries f77blas,cblas,atlas not found in C:\Users\zhife\.conda\envs\lux\lib
libraries lapack_atlas not found in C:\
libraries f77blas,cblas,atlas not found in C:\
libraries lapack_atlas not found in C:\Users\zhife\.conda\envs\lux\libs
libraries f77blas,cblas,atlas not found in C:\Users\zhife\.conda\envs\lux\libs
libraries lapack_atlas not found in C:\ProgramData\Anaconda3\Library\lib
libraries f77blas,cblas,atlas not found in C:\ProgramData\Anaconda3\Library\lib
<class 'numpy.distutils.system_info.atlas_info'>
NOT AVAILABLE
lapack_info:
libraries lapack not found in ['C:\\Users\\zhife\\.conda\\envs\\lux\\lib', 'C:\\', 'C:\\Users\\zhife\\.conda\\envs\\lux\\libs', 'C:\\ProgramData\\Anaconda3\\Library\\lib']
NOT AVAILABLE
lapack_src_info:
NOT AVAILABLE
NOT AVAILABLE
numpy_linalg_lapack_lite:
FOUND:
language = c
define_macros = [('HAVE_BLAS_ILP64', None), ('BLAS_SYMBOL_SUFFIX', '64_')]
running dist_info
running build_src
build_src
building py_modules sources
creating build
creating build\src.win-amd64-3.9
creating build\src.win-amd64-3.9\numpy
creating build\src.win-amd64-3.9\numpy\distutils
building library "npymath" sources
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=C:\msys64\mingw64\bin\gfortran.exe
COLLECT_LTO_WRAPPER=C:/msys64/mingw64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/11.2.0/lto-wrapper.exe
Target: x86_64-w64-mingw32
Configured with: ../gcc-11.2.0/configure --prefix=/mingw64 --with-local-prefix=/mingw64/local --build=x86_64-w64-mingw32 --host=x86_64-w64-mingw32 --target=x86_64-w64-mingw32 --with-native-system-header-dir=/mingw64/include --libexecdir=/mingw64/lib --enable-bootstrap --enable-checking=release --with-arch=x86-64 --with-tune=generic --enable-languages=c,lto,c++,fortran,ada,objc,obj-c++,jit --enable-shared --enable-static --enable-libatomic --enable-threads=posix --enable-graphite --enable-fully-dynamic-string --enable-libstdcxx-filesystem-ts --enable-libstdcxx-time --disable-libstdcxx-pch --disable-libstdcxx-debug --enable-lto --enable-libgomp --disable-multilib --disable-rpath --disable-win32-registry --disable-nls --disable-werror --disable-symvers --with-libiconv --with-system-zlib --with-gmp=/mingw64 --with-mpfr=/mingw64 --with-mpc=/mingw64 --with-isl=/mingw64 --with-pkgversion='Rev9, Built by MSYS2 project' --with-bugurl=https://github.com/msys2/MINGW-packages/issues --with-gnu-as --with-gnu-ld --with-boot-ldflags='-pipe -Wl,--disable-dynamicbase -static-libstdc++ -static-libgcc' LDFLAGS_FOR_TARGET=-pipe --enable-linker-plugin-flags='LDFLAGS=-static-libstdc++\ -static-libgcc\ -pipe\ -Wl,--stack,12582912'
Thread model: posix
Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
gcc version 11.2.0 (Rev9, Built by MSYS2 project)
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=C:\msys64\mingw64\bin\gfortran.exe
COLLECT_LTO_WRAPPER=C:/msys64/mingw64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/11.2.0/lto-wrapper.exe
Target: x86_64-w64-mingw32
Configured with: ../gcc-11.2.0/configure --prefix=/mingw64 --with-local-prefix=/mingw64/local --build=x86_64-w64-mingw32 --host=x86_64-w64-mingw32 --target=x86_64-w64-mingw32 --with-native-system-header-dir=/mingw64/include --libexecdir=/mingw64/lib --enable-bootstrap --enable-checking=release --with-arch=x86-64 --with-tune=generic --enable-languages=c,lto,c++,fortran,ada,objc,obj-c++,jit --enable-shared --enable-static --enable-libatomic --enable-threads=posix --enable-graphite --enable-fully-dynamic-string --enable-libstdcxx-filesystem-ts --enable-libstdcxx-time --disable-libstdcxx-pch --disable-libstdcxx-debug --enable-lto --enable-libgomp --disable-multilib --disable-rpath --disable-win32-registry --disable-nls --disable-werror --disable-symvers --with-libiconv --with-system-zlib --with-gmp=/mingw64 --with-mpfr=/mingw64 --with-mpc=/mingw64 --with-isl=/mingw64 --with-pkgversion='Rev9, Built by MSYS2 project' --with-bugurl=https://github.com/msys2/MINGW-packages/issues --with-gnu-as --with-gnu-ld --with-boot-ldflags='-pipe -Wl,--disable-dynamicbase -static-libstdc++ -static-libgcc' LDFLAGS_FOR_TARGET=-pipe --enable-linker-plugin-flags='LDFLAGS=-static-libstdc++\ -static-libgcc\ -pipe\ -Wl,--stack,12582912'
Thread model: posix
Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
gcc version 11.2.0 (Rev9, Built by MSYS2 project)
Running from numpy source directory.
setup.py:480: UserWarning: Unrecognized setuptools command, proceeding with generating Cython sources and expanding templates
run_build = parse_setuppy_commands()
C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-install-2ckkfyxu\numpy_31f1cd848d43480db39568db934937f2\numpy\distutils\system_info.py:1914: UserWarning:
Optimized (vendor) Blas libraries are not found.
Falls back to netlib Blas library which has worse performance.
A better performance should be easily gained by switching
Blas library.
if self._calc_info(blas):
C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-install-2ckkfyxu\numpy_31f1cd848d43480db39568db934937f2\numpy\distutils\system_info.py:1914: UserWarning:
Blas (http://www.netlib.org/blas/) libraries not found.
Directories to search for the libraries can be specified in the
numpy/distutils/site.cfg file (section [blas]) or by setting
the BLAS environment variable.
if self._calc_info(blas):
C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-install-2ckkfyxu\numpy_31f1cd848d43480db39568db934937f2\numpy\distutils\system_info.py:1914: UserWarning:
Blas (http://www.netlib.org/blas/) sources not found.
Directories to search for the sources can be specified in the
numpy/distutils/site.cfg file (section [blas_src]) or by setting
the BLAS_SRC environment variable.
if self._calc_info(blas):
C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-install-2ckkfyxu\numpy_31f1cd848d43480db39568db934937f2\numpy\distutils\system_info.py:1748: UserWarning:
Lapack (http://www.netlib.org/lapack/) libraries not found.
Directories to search for the libraries can be specified in the
numpy/distutils/site.cfg file (section [lapack]) or by setting
the LAPACK environment variable.
return getattr(self, '_calc_info_{}'.format(name))()
C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-install-2ckkfyxu\numpy_31f1cd848d43480db39568db934937f2\numpy\distutils\system_info.py:1748: UserWarning:
Lapack (http://www.netlib.org/lapack/) sources not found.
Directories to search for the sources can be specified in the
numpy/distutils/site.cfg file (section [lapack_src]) or by setting
the LAPACK_SRC environment variable.
return getattr(self, '_calc_info_{}'.format(name))()
C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-build-env-vs2tu4_v\overlay\Lib\site-packages\setuptools\_distutils\dist.py:275: UserWarning: Unknown distribution option: 'define_macros'
warnings.warn(msg)
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\zhife\.conda\envs\lux\Lib\site-packages\pip\_vendor\pyproject_hooks\_in_process\_in_process.py", line 353, in <module>
main()
File "C:\Users\zhife\.conda\envs\lux\Lib\site-packages\pip\_vendor\pyproject_hooks\_in_process\_in_process.py", line 335, in main
json_out['return_val'] = hook(**hook_input['kwargs'])
File "C:\Users\zhife\.conda\envs\lux\Lib\site-packages\pip\_vendor\pyproject_hooks\_in_process\_in_process.py", line 149, in prepare_metadata_for_build_wheel
return hook(metadata_directory, config_settings)
File "C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-build-env-vs2tu4_v\overlay\Lib\site-packages\setuptools\build_meta.py", line 157, in prepare_metadata_for_build_wheel
self.run_setup()
File "C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-build-env-vs2tu4_v\overlay\Lib\site-packages\setuptools\build_meta.py", line 248, in run_setup
super(_BuildMetaLegacyBackend,
File "C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-build-env-vs2tu4_v\overlay\Lib\site-packages\setuptools\build_meta.py", line 142, in run_setup
exec(compile(code, __file__, 'exec'), locals())
File "setup.py", line 508, in <module>
setup_package()
File "setup.py", line 500, in setup_package
setup(**metadata)
File "C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-install-2ckkfyxu\numpy_31f1cd848d43480db39568db934937f2\numpy\distutils\core.py", line 169, in setup
return old_setup(**new_attr)
File "C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-build-env-vs2tu4_v\overlay\Lib\site-packages\setuptools\__init__.py", line 165, in setup
return distutils.core.setup(**attrs)
File "C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-build-env-vs2tu4_v\overlay\Lib\site-packages\setuptools\_distutils\core.py", line 148, in setup
dist.run_commands()
File "C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-build-env-vs2tu4_v\overlay\Lib\site-packages\setuptools\_distutils\dist.py", line 967, in run_commands
self.run_command(cmd)
File "C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-build-env-vs2tu4_v\overlay\Lib\site-packages\setuptools\_distutils\dist.py", line 986, in run_command
cmd_obj.run()
File "C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-build-env-vs2tu4_v\overlay\Lib\site-packages\setuptools\command\dist_info.py", line 31, in run
egg_info.run()
File "C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-install-2ckkfyxu\numpy_31f1cd848d43480db39568db934937f2\numpy\distutils\command\egg_info.py", line 24, in run
self.run_command("build_src")
File "C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-build-env-vs2tu4_v\overlay\Lib\site-packages\setuptools\_distutils\cmd.py", line 313, in run_command
self.distribution.run_command(command)
File "C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-build-env-vs2tu4_v\overlay\Lib\site-packages\setuptools\_distutils\dist.py", line 986, in run_command
cmd_obj.run()
File "C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-install-2ckkfyxu\numpy_31f1cd848d43480db39568db934937f2\numpy\distutils\command\build_src.py", line 144, in run
self.build_sources()
File "C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-install-2ckkfyxu\numpy_31f1cd848d43480db39568db934937f2\numpy\distutils\command\build_src.py", line 155, in build_sources
self.build_library_sources(*libname_info)
File "C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-install-2ckkfyxu\numpy_31f1cd848d43480db39568db934937f2\numpy\distutils\command\build_src.py", line 288, in build_library_sources
sources = self.generate_sources(sources, (lib_name, build_info))
File "C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-install-2ckkfyxu\numpy_31f1cd848d43480db39568db934937f2\numpy\distutils\command\build_src.py", line 378, in generate_sources
source = func(extension, build_dir)
File "numpy\core\setup.py", line 658, in get_mathlib_info
st = config_cmd.try_link('int main(void) { return 0;}')
File "C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-build-env-vs2tu4_v\overlay\Lib\site-packages\setuptools\_distutils\command\config.py", line 243, in try_link
self._link(body, headers, include_dirs,
File "C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-install-2ckkfyxu\numpy_31f1cd848d43480db39568db934937f2\numpy\distutils\command\config.py", line 162, in _link
return self._wrap_method(old_config._link, lang,
File "C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-install-2ckkfyxu\numpy_31f1cd848d43480db39568db934937f2\numpy\distutils\command\config.py", line 96, in _wrap_method
ret = mth(*((self,)+args))
File "C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-build-env-vs2tu4_v\overlay\Lib\site-packages\setuptools\_distutils\command\config.py", line 137, in _link
(src, obj) = self._compile(body, headers, include_dirs, lang)
File "C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-install-2ckkfyxu\numpy_31f1cd848d43480db39568db934937f2\numpy\distutils\command\config.py", line 105, in _compile
src, obj = self._wrap_method(old_config._compile, lang,
File "C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-install-2ckkfyxu\numpy_31f1cd848d43480db39568db934937f2\numpy\distutils\command\config.py", line 96, in _wrap_method
ret = mth(*((self,)+args))
File "C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-build-env-vs2tu4_v\overlay\Lib\site-packages\setuptools\_distutils\command\config.py", line 132, in _compile
self.compiler.compile([src], include_dirs=include_dirs)
File "C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-build-env-vs2tu4_v\overlay\Lib\site-packages\setuptools\_distutils\_msvccompiler.py", line 401, in compile
self.spawn(args)
File "C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-build-env-vs2tu4_v\overlay\Lib\site-packages\setuptools\_distutils\_msvccompiler.py", line 505, in spawn
return super().spawn(cmd, env=env)
File "C:\Users\zhife\AppData\Local\Temp\pip-install-2ckkfyxu\numpy_31f1cd848d43480db39568db934937f2\numpy\distutils\ccompiler.py", line 90, in <lambda>
m = lambda self, *args, **kw: func(self, *args, **kw)
TypeError: CCompiler_spawn() got an unexpected keyword argument 'env'
[end of output]
note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
error: metadata-generation-failed
× Encountered error while generating package metadata.
Γò░ΓöÇ> See above for output.
note: This is an issue with the package mentioned above, not pip.
hint: See above for details.
[end of output]
note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
error: subprocess-exited-with-error
× pip subprocess to install build dependencies did not run successfully.
Γöé exit code: 1
Γò░ΓöÇ> See above for output.
note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
Traceback (most recent call last):
File "install_requirements.py", line 106, in <module>
subprocess.check_call(python_dependencies_cmd)
File "C:\Users\zhife.conda\envs\lux\Lib\subprocess.py", line 373, in check_call
raise CalledProcessError(retcode, cmd)
subprocess.CalledProcessError: Command '['C:\Users\zhife\.conda\envs\lux\python3.exe', '-m', 'pip', 'install', '-U', '--prefer-binary', '--user', 'pyyaml', 'requests', 'numpy', 'opencv-python!=4.5.4.58']' returned non-zero exit status 1.`